Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1491.044
Codice componente
|
---|
K1491.044 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (mm) | D.E. D (mm) | Materiale dei componenti | Colore dei componenti | S (mm) | G=filettatura | Dadi a cappello adatti | Adatto per viti esagonali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.06 € | 1 | 4 giorni | 29 | 9.7 | Fluoroprene XP 45 | blu | 1 | M4 | M4 | M4 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4404 | Approvazione/Certificazione | EHEDG |
---|
Si trova sulla pagina di Guarnizione igienica e rondelle di spessore USIT® (K1491), il codice articolo è il seguente: K1491.044.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1491.044.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(mm)
D.E. D(mm)
Materiale dei componenti
Colore dei componenti
S(mm)
G=filettatura
Dadi a cappello adatti
Adatto per viti esagonali
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1491.041 |
K1491.042 |
K1491.051 |
K1491.052 |
K1491.054 |
K1491.061 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (mm) | D.E. D (mm) | Materiale dei componenti | Colore dei componenti | S (mm) | G=filettatura | Dadi a cappello adatti | Adatto per viti esagonali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.28 € | 1 | 4 giorni | 36 | 9.7 | 70 EPDM 291 | nero | 1 | M4 | M4 | M4 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 36 | 9.7 | 70 EPDM 253815 | bianco | 1 | M4 | M4 | M4 | ||
4.22 € | 1 | 4 giorni | 29 | 10.7 | 70 EPDM 291 | nero | 1 | M5 | M5 | M5 | ||
4.95 € | 1 | 4 giorni | 20 | 10.7 | 70 EPDM 253815 | bianco | 1 | M5 | M5 | M5 | ||
7.98 € | 1 | 4 giorni | 20 | 10.7 | Fluoroprene XP 45 | blu | 1 | M5 | M5 | M5 | ||
4.45 € | 1 | 4 giorni | 13 | 13.1 | 70 EPDM 291 | nero | 1 | M6 | M6 | M6 |