Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0391.10X80
Codice componente
|
---|
K0391.10X80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=filettatura | D2 (mm) | D3 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L1=lunghezza (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | 4 giorni | M10 | 8 | 6.5 | 71 | 80 | 7.2 | 6.3 | 9 | 5 | 5 |
Loading...
Materiale filettatura | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Grani con punta a sfera (K0391), il codice articolo è il seguente: K0391.10X80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0391.10X80.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D1=filettatura
D2(mm)
D3(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
L1=lunghezza(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
SW(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0391.06X50 |
K0391.08X35 |
K0391.08X40 |
K0391.12X60 |
K0391.12X65 |
K0391.12X70 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D1=filettatura | D2 (mm) | D3 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L1=lunghezza (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.78 € | 1 | 4 giorni | M6 | 4.5 | 3.5 | 44.5 | 50 | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 3.8 | 3 | ||
1.01 € | 1 | 4 giorni | M8 | 6 | 4.8 | 27.6 | 35 | 5.8 | 4.8 | 7.4 | 4.4 | 4 | ||
1.01 € | 1 | 4 giorni | M8 | 6 | 4.8 | 32.6 | 40 | 5.8 | 4.8 | 7.4 | 4.4 | 4 | ||
2.25 € | 1 | 4 giorni | M12 | 8 | 6.5 | 50.2 | 60 | 7.2 | 6.3 | 9.8 | 6.9 | 6 | ||
2.25 € | 1 | 4 giorni | M12 | 8 | 6.5 | 55.2 | 65 | 7.2 | 6.3 | 9.8 | 6.9 | 6 | ||
2.38 € | 1 | 4 giorni | M12 | 8 | 6.5 | 60.2 | 70 | 7.2 | 6.3 | 9.8 | 6.9 | 6 |