Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1418.120140
Codice componente
|
---|
K1418.120140 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Materiale | Classe di resistenza (acciaio) | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | D2 (mm) | D3 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 massimo (mm) | R (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.45 € | 1 | 4 giorni | 20 | Acciaio inox | - | 1.4305 | lucido | 18 | 40 | 140 | 32 | 6 | 22 |
Loading...
Forma | B |
---|
Si trova sulla pagina di Golfari DIN 444 forma B con filettatura lunga (K1418), il codice articolo è il seguente: K1418.120140.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1418.120140.
Configura
Proprietà di base
Classe di resistenza (acciaio)
Tipo
Misura nominale vite (M)
Materiale
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
D2(mm)
D3(mm)
L=lunghezza(mm)
L1 massimo(mm)
R(mm)
S(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1418.0680 |
K1418.08100 |
K1418.0850 |
K1418.120160 |
K1418.12100 |
K1418.12120 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Materiale | Classe di resistenza (acciaio) | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | D2 (mm) | D3 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 massimo (mm) | R (mm) | S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.09 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio | 8.8 | - | ossidato nero | 6 | 14 | 80 | 14 | 4 | 7 | ||
5.06 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio | 8.8 | - | ossidato nero | 8 | 18 | 100 | 16 | 4 | 9 | ||
3.73 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio | 8.8 | - | ossidato nero | 8 | 18 | 50 | 16 | 4 | 9 | ||
40.91 € | 1 | 4 giorni | 20 | Acciaio inox | - | 1.4305 | lucido | 18 | 40 | 160 | 32 | 6 | 22 | ||
6.59 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio | 8.8 | - | ossidato nero | 12 | 25 | 100 | 23 | 6 | 14 | ||
7.64 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio | 8.8 | - | ossidato nero | 12 | 25 | 120 | 23 | 6 | 14 |