Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0088.5000
Codice componente
|
---|
K0088.5000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa S (mm) | Colore dei componenti | Forza manuale FH (N) | Forza di serraggio F1 (N) | Forza di fissaggio F2 (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | M (mm) | Asta di spinta estesa/forza di bloccaggio F1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.30 € | 1 | 4 giorni | 100 | blu | 200 | 12100 | 50000 | 254 | 10 | 70 | 70 | 85 | 57 | 50 | 28 | 10.3 | 30 | 360 | 390 | 136 | 60 | 155 | M16 | 10 mm/1800 N, 20 mm/1100 N, 30 mm/750 N, 40 mm/800 N, 50 mm/820 N, 70 mm/1000 N, 80 mm/1300 N, 90 mm/1900 N, 95 mm/2500 N, 97 mm/3100 N, 99 mm/4500 N, 100 mm/12100 N |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | fosfatato | Materiale dei componenti | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di apertura della maniglia | 185° | Presa | leva manuale riposizionabile |
Si trova sulla pagina di Morsetti a spinta-trazione versione per impieghi gravosi con leva manuale reversibile (K0088), il codice articolo è il seguente: K0088.5000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0088.5000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Corsa S(mm)
Colore dei componenti
Forza manuale FH(N)
Forza di serraggio F1(N)
Forza di fissaggio F2(N)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
C1(mm)
C2(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
M(mm)
Asta di spinta estesa/forza di bloccaggio F1
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0088.060003 |
K0088.1200 |
K0088.120003 |
K0088.2500 |
K0088.250003 |
K0088.500003 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa S (mm) | Colore dei componenti | Forza manuale FH (N) | Forza di serraggio F1 (N) | Forza di fissaggio F2 (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | M (mm) | Asta di spinta estesa/forza di bloccaggio F1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.85 € | 1 | 4 giorni | 32 | rosso | 140 | 5800 | 6000 | 89 | 25 | 36.5 | - | 46 | 33.4 | 23 | 12 | 5.5 | 14 | 127 | 127 | 38 | 30 | 65 | M8 | 5 mm/1100 N, 10 mm/700 N, 15 mm/750 N, 20 mm/800 N, 25 mm/850 N, 30 mm/1460 N, 31 mm/1900 N, 32 mm/5800 N | ||
98.15 € | 1 | 4 giorni | 50 | blu | 150 | 9300 | 12000 | 133 | 8 | 35 | 41 | 61 | 41 | 32 | 18 | 8.5 | 20 | 196 | 188 | 55 | 40 | 106 | M10 | 5 mm/1670 N, 10 mm/900 N, 15 mm/730 N, 20 mm/700 N, 25 mm/720 N, 30 mm/850 N, 35 mm/1000 N, 40 mm/1100 N, 45 mm /1500 N, 48 mm/2200 N, 49 mm/2900 N, 50 mm/9300 N | ||
98.15 € | 1 | 4 giorni | 50 | rosso | 150 | 9300 | 12000 | 133 | 8 | 35 | 41 | 61 | 41 | 32 | 18 | 8.5 | 20 | 196 | 188 | 55 | 40 | 106 | M10 | 5 mm/1670 N, 10 mm/900 N, 15 mm/730 N, 20 mm/700 N, 25 mm/720 N, 30 mm/850 N, 35 mm/1000 N, 40 mm/1100 N, 45 mm /1500 N, 48 mm/2200 N, 49 mm/2900 N, 50 mm/9300 N | ||
144.84 € | 1 | 4 giorni | 75 | blu | 170 | 11000 | 25000 | 197 | 11 | 45 | 45 | 82 | 54 | 41 | 22 | 10.3 | 25 | 270 | 300 | 103 | 60 | 125 | M12 | 10 mm/1000 N, 20 mm/720 N, 30 mm/600 N, 40 mm/700 N, 50 mm/880 N, 60 mm/1180 N, 70 mm/1900 N, 72 mm/2300 N, 74 mm /3530 N, 75 mm/11000 N | ||
144.84 € | 1 | 4 giorni | 75 | rosso | 170 | 11000 | 25000 | 197 | 11 | 45 | 45 | 82 | 54 | 41 | 22 | 10.3 | 25 | 270 | 300 | 103 | 60 | 125 | M12 | 10 mm/1000 N, 20 mm/720 N, 30 mm/600 N, 40 mm/700 N, 50 mm/880 N, 60 mm/1180 N, 70 mm/1900 N, 72 mm/2300 N, 74 mm /3530 N, 75 mm/11000 N | ||
224.30 € | 1 | 4 giorni | 100 | rosso | 200 | 12100 | 50000 | 254 | 10 | 70 | 70 | 85 | 57 | 50 | 28 | 10.3 | 30 | 360 | 390 | 136 | 60 | 155 | M16 | 10 mm/1800 N, 20 mm/1100 N, 30 mm/750 N, 40 mm/800 N, 50 mm/820 N, 70 mm/1000 N, 80 mm/1300 N, 90 mm/1900 N, 95 mm/2500 N, 97 mm/3100 N, 99 mm/4500 N, 100 mm/12100 N |