Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1546.02400 |
K1546.04000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa S (mm) | Angolo di apertura della maniglia | Forza manuale FH (N) | Forza di serraggio F1 (N) | Forza di fissaggio F2 (N) | A1 (mm) | A2 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | C1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | M (mm) | M1 (mm) | R (mm) | T (mm) | F2=forza di fissaggio (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.96 € | 1 | 4 giorni | 32 | 190° | 150 | 1200 | 2400 | 22.4 | 13.4 | 57 | 42 | 25 | 6.5 | 11 | 85 | 136 | 51 | 13 | 12 | M6 | M20x1.5 | 60 | 4 | 2400 | ||
47.93 € | 1 | 4 giorni | 38 | 185° | 180 | 2000 | 4000 | 28 | 15.5 | 64 | 45 | 30 | 8.5 | 16 | 120 | 173 | 59.5 | 17.5 | 20 | M10 | M24x1.5 | 90 | 4.5 | 4000 |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | zincato e passivato | Materiale dei componenti | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | rosso | Versione 2 | con staffa di montaggio | B(mm) | 30 |
Configura
Proprietà di base
Corsa S(mm)
Angolo di apertura della maniglia
Forza manuale FH(N)
Forza di serraggio F1(N)
Forza di fissaggio F2(N)
A1(mm)
A2(mm)
B1(mm)
B2(mm)
C1(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
M(mm)
M1(mm)
R(mm)
T(mm)
F2=forza di fissaggio(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali