Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0135.02
Codice componente
|
---|
K0135.02 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | D=foro di fissaggio (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.59 € | 1 | 4 giorni | 2 | 10 | 32 | M8 | 50 | 24 | 15 | 88 | 40 | 19 | 20 | 10 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Materiale dei componenti | Termoplastica |
---|
Si trova sulla pagina di Connettori multipli (K0135), il codice articolo è il seguente: K0135.02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0135.02.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura
D=foro di fissaggio(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0135.01 |
K0135.03 |
K0135.04 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura | D=foro di fissaggio (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.17 € | 1 | 4 giorni | 1 | 8 | 28 | M8 | 50 | 24 | 15 | 86 | 36 | 17 | 20 | 8 | ||
37.31 € | 1 | 4 giorni | 3 | 12 | 36 | M8 | 50 | 24 | 15 | 90 | 44 | 21 | 20 | 12 | ||
47.55 € | 1 | 4 giorni | 4 | 16 | 45 | M10 | 75 | 35.6 | 20 | 127.2 | 56 | 27 | 24 | 16 |