Supporti di fissaggio a gancio, forma A, arrotondati (K0851)

Supporti di fissaggio a gancio, forma A, arrotondati (K0851)
· Per guidare la staffa verticale K0014

· Per rialzare la staffa verticale K0014

· Altezza di serraggio adattabile

· Sostegno rettificato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0851.04016
K0851.06019
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=spaziatura dei fori
(mm)
B=larghezza
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2=diametro foro 2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)

17.07 €

1 4 giorni 241410144.316634

19.53 €

1 4 giorni 281612165.319840

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale ossidato nero Colore principale nero
Forma A Forma-Tipo arrotondato

Supporto tecnico