Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1277.123016
Codice componente
|
---|
K1277.123016 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Rigidità molla (N/mm) | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | L di F1 (mm) | L di F2 (mm) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.6 | 3 | 16 | 13 | 10.6 | 4.8 | 8.6 | 8 |
Loading...
Materiale dei componenti | Acciaio inox | Forma | A |
---|
Si trova sulla pagina di Manicotti molla, forma A (K1277), il codice articolo è il seguente: K1277.123016.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1277.123016.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale principale
Rigidità molla(N/mm)
D1(mm)
L=lunghezza(mm)
L di F1(mm)
L di F2(mm)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
L2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1277.112216 |
K1277.112608 |
K1277.113012 |
K1277.113016 |
K1277.113412 |
K1277.113415 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale principale | Rigidità molla (N/mm) | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | L di F1 (mm) | L di F2 (mm) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 0.53 | 2.2 | 16 | 12 | 10.5 | 2.2 | 3 | 7.8 | ||
0.33 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 0.7 | 2.6 | 8 | 6.5 | 5.2 | 1.1 | 2 | 3.8 | ||
0.33 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 2 | 3 | 12 | 9 | 8.7 | 6.2 | 6.8 | 6 | ||
0.33 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 1.6 | 3 | 16 | 13 | 10.7 | 4.8 | 8.4 | 8.5 | ||
0.33 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 1.69 | 3.4 | 12 | 9 | 7.8 | 5 | 7 | 6 | ||
0.33 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 1.95 | 3.4 | 15 | 12 | 8.2 | 5.9 | 13.3 | 7.3 |