Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0701.121
Codice componente
|
---|
K0701.121 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Materiale principale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | Grado | D1 (mm) | H = 1,5 x D (Altezza) (mm) | A (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | - | nero | 10 | 25 | 18 | 4 | 19 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Dadi esagonali con altezza collare 1,5xD DIN 6331 maggiorati (K0701), il codice articolo è il seguente: K0701.121.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0701.121.
Configura
Proprietà di base
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
Tipo
Misura nominale vite (M)
Materiale principale
Colore principale
Grado
D1(mm)
H = 1,5 x D (Altezza)(mm)
A(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0701.10 |
K0701.101 |
K0701.12 |
K0701.14 |
K0701.16 |
K0701.18 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Materiale principale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | Grado | D1 (mm) | H = 1,5 x D (Altezza) (mm) | A (mm) | SW=larghezza chiave (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.85 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | - | nero | 10 | 22 | 15 | 4 | 16 | ||
2.05 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | - | nero | 10 | 22 | 15 | 4 | 17 | ||
1.10 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | - | nero | 10 | 25 | 18 | 4 | 18 | ||
1.68 € | 1 | 4 giorni | 14 | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | - | nero | 10 | 28 | 21 | 4.5 | 22 | ||
2.01 € | 1 | 4 giorni | 16 | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | - | nero | 10 | 31 | 24 | 5 | 24 | ||
3.40 € | 1 | 4 giorni | 18 | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | - | nero | 10 | 34 | 27 | 5 | 27 |