Viti di spinta a testa sferica con testa, forma A, a sfera piena (K0380)

Viti di spinta a testa sferica con testa, forma A, a sfera piena (K0380)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera temprata

· Diverse forme di sfere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0380.10410
K0380.10416
K0380.10420
K0380.10512
K0380.10516
K0380.10520
K0380.10620
K0380.10630
K0380.10640
K0380.10820
K0380.10835
K0380.10850
K0380.11025
K0380.11040
K0380.11060
K0380.11230
K0380.11250
K0380.11280
K0380.11640
K0380.11660
K0380.11680
K0380.12050
K0380.12080
K0380.120100
K0380.12460
K0380.12490
K0380.124120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Sfera Ø
(mm)
SW
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)

2.68 €

1 4 giorni M479.92.142.533.5

2.68 €

1 4 giorni M4715.92.142.533.5

2.68 €

1 4 giorni M4719.92.142.533.5

2.75 €

1 4 giorni M58.512.12.45344.5

2.75 €

1 4 giorni M58.516.12.45344.5

2.75 €

1 4 giorni M58.520.12.45344.5

2.76 €

1 4 giorni M61020.836459

2.81 €

1 4 giorni M61030.836459

2.85 €

1 4 giorni M61040.8166459

3.47 €

1 4 giorni M81321.23.585.5615

3.52 €

1 4 giorni M81336.23.585.5615

3.58 €

1 4 giorni M81351.22285.5615

4.22 €

1 4 giorni M101626.74.5107820

4.42 €

1 4 giorni M101641.74.5107820

4.59 €

1 4 giorni M101661.728107820

5.35 €

1 4 giorni M1218325128.51030

5.53 €

1 4 giorni M1218525128.51030

5.95 €

1 4 giorni M12188244128.51030

6.87 €

1 4 giorni M162443.3616121460

7.25 €

1 4 giorni M162463.3616121460

8.00 €

1 4 giorni M162483.33616121460

12.49 €

1 4 giorni M203054.27.520151790

13.50 €

1 4 giorni M203084.22820151790

14.50 €

1 4 giorni M2030104.24820151790

21.71 €

1 4 giorni M243664.79241819120

25.99 €

1 4 giorni M243694.730241819120

27.76 €

1 4 giorni M2436124.760241819120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Grado 10.9 Materiale dei componenti Acciaio per cuscinetti a sfera
Componente di finitura superficiale temprato e lucido Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio Forma A
Forma-Tipo con sfera intera

Supporto tecnico