Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0583.50
Codice componente
|
---|
K0583.50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=spaziatura dei fori (mm) | A1 (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | Forza di bloccaggio ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.29 € | 1 | 4 giorni | 39.8 | 19.8 | 8.8 | 7.6 | 10.8 | 3.8 | 10.6 | 2 | 11.2 | 2 | 13.2 | 49 | 28.8 | 35±5 |
Loading...
Materiale principale | Ottone | Corpo con finitura superficiale | cromato | Materiale dei componenti | Acciaio inossidabile a sfera |
---|
Si trova sulla pagina di Doppi fermi a sfera (K0583), il codice articolo è il seguente: K0583.50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0583.50.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A=spaziatura dei fori(mm)
A1(mm)
B=larghezza(mm)
B1(mm)
B2(mm)
D(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
Forza di bloccaggio ca.(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0583.60 |
K0583.70 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A=spaziatura dei fori (mm) | A1 (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | Forza di bloccaggio ca. (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.54 € | 1 | 4 giorni | 50 | 23.5 | 11 | 9 | 13.5 | 4.8 | 13.2 | 2.4 | 13.5 | 2.2 | 15.5 | 60 | 35 | 30±7 | ||
9.52 € | 1 | 4 giorni | 58 | 30 | 13 | 12 | 15.2 | 4.8 | 15 | 2.4 | 15.7 | 2.2 | 18.1 | 68.4 | 40.2 | 25±5 |