Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0638.420
Codice componente
|
---|
K0638.420 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.70 € | 1 | 4 giorni | 32 | 15 | M20 | 5.5 | 10 | 29 | 17 | 46 | 5.5 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Colore principale | nero | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo | foro di fissaggio verticale alla filettatura |
Si trova sulla pagina di Staffa di montaggio in alluminio forma B (K0638), il codice articolo è il seguente: K0638.420.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0638.420.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A(mm)
B(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
T(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0638.4061 |
K0638.408 |
K0638.4081 |
K0638.410 |
K0638.4101 |
K0638.4201 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A (mm) | B (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00 € | 1 | 4 giorni | 20 | 10 | M6x0,75 | 4.5 | 8 | 21 | 10 | 30 | 4.5 | ||
3.00 € | 1 | 4 giorni | 20 | 10 | M8 | 4.5 | 8 | 21 | 10 | 30 | 4.5 | ||
3.00 € | 1 | 4 giorni | 20 | 10 | M8x1 | 4.5 | 8 | 21 | 10 | 30 | 4.5 | ||
3.59 € | 1 | 4 giorni | 24 | 12 | M10 | 5.5 | 10 | 26 | 13 | 36 | 5.5 | ||
3.59 € | 1 | 4 giorni | 24 | 12 | M10x1 | 5.5 | 10 | 26 | 13 | 36 | 5.5 | ||
4.70 € | 1 | 4 giorni | 32 | 15 | M20x1,5 | 5.5 | 10 | 29 | 17 | 46 | 5.5 |