Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0387.1005 |
K0387.101205 |
K0387.1205 |
K0387.121205 |
K0387.1606 |
K0387.161206 |
K0387.2005 |
K0387.201205 |
K0387.2506 |
K0387.251206 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dentellatura | A=lunghezza/larghezza (mm) | B (mm) | G=filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.95 € | 1 | 4 giorni | extra fine | 10 | 10 | M5 | ||
17.40 € | 1 | 4 giorni | extra fine | 10 | 12 | M5 | ||
22.06 € | 1 | 4 giorni | fine | 12 | 10 | M5 | ||
21.56 € | 1 | 4 giorni | fine | 12 | 12 | M5 | ||
25.15 € | 1 | 4 giorni | fine | 16 | 10 | M6 | ||
25.56 € | 1 | 4 giorni | fine | 16 | 12 | M6 | ||
29.85 € | 1 | 4 giorni | fine | 20 | 10 | M5 | ||
29.91 € | 1 | 4 giorni | fine | 20 | 12 | M5 | ||
41.24 € | 1 | 4 giorni | fine | 25 | 10 | M6 | ||
41.41 € | 1 | 4 giorni | fine | 25 | 12 | M6 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio per utensili | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio | Forma | A |
---|
Configura
Proprietà di base
Dentellatura
A=lunghezza/larghezza(mm)
B(mm)
G=filettatura
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali