Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1168.105
Codice componente
|
---|
K1168.105 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D1=diametro perno (mm) | D2 (mm) | G=filettatura | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | J (mm) | L=lunghezza (mm) | L1=distanza tra i fori dal bordo (mm) | L2 (mm) | T (mm) | Forza di serraggio max (kN) | Coppia di serraggio max (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.51 € | 1 | 4 giorni | 19 | 7 | 5 | 5 | M5 | 9 | 4 | 6 | 2.5 | 28 | 14 | 10 | 7 | 3 | 5.4 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | finitura temprata e ossidata nera | Forma | A |
---|
Si trova sulla pagina di Morsetti piatti forma A (K1168), il codice articolo è il seguente: K1168.105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1168.105.
Configura
Proprietà di base
Tipo
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D1=diametro perno(mm)
D2(mm)
G=filettatura
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
J(mm)
L=lunghezza(mm)
L1=distanza tra i fori dal bordo(mm)
L2(mm)
T(mm)
Forza di serraggio max(kN)
Coppia di serraggio max(Nm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1168.104 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D1=diametro perno (mm) | D2 (mm) | G=filettatura | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | J (mm) | L=lunghezza (mm) | L1=distanza tra i fori dal bordo (mm) | L2 (mm) | T (mm) | Forza di serraggio max (kN) | Coppia di serraggio max (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.88 € | 1 | 4 giorni | 15 | 5 | 4 | 4 | M4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 23 | 12 | 8 | 6 | 2 | 2.7 |