Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1201.0823
Codice componente
|
---|
K1201.0823 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Lunghezza maniglia H (mm) | Materiale dei componenti | Colore dei componenti | Misura | D1=diametro esterno (mm) | D4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.54 € | 1 | 4 giorni | M8 | 65.5 | Acciaio | blu-passivato | 2 | 23 | 19 | 13 | 24 |
Loading...
Materiale principale | Duroplast | Colore principale | nero lucido |
---|
Si trova sulla pagina di Impugnature coniche girevoli (K1201), il codice articolo è il seguente: K1201.0823.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1201.0823.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale M
Lunghezza maniglia H(mm)
Materiale dei componenti
Colore dei componenti
Misura
D1=diametro esterno(mm)
D4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
L2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1201.0618 |
K1201.1028 |
K1201.10618 |
K1201.10823 |
K1201.11028 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Lunghezza maniglia H (mm) | Materiale dei componenti | Colore dei componenti | Misura | D1=diametro esterno (mm) | D4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.29 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40.5 | Acciaio | blu-passivato | 1 | 18 | 15 | 11 | 16 | ||
7.27 € | 1 | 4 giorni | M10 | 90.5 | Acciaio | blu-passivato | 3 | 28 | 22 | 14 | 32 | ||
8.95 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40.5 | Acciaio inox | lucido | 1 | 18 | 15 | 11 | 16 | ||
9.71 € | 1 | 4 giorni | M8 | 65.5 | Acciaio inox | lucido | 2 | 23 | 19 | 13 | 24 | ||
9.75 € | 1 | 4 giorni | M10 | 90.5 | Acciaio inox | lucido | 3 | 28 | 22 | 14 | 32 |