Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0265.408
Filettatura nominale M | M8 | Lunghezza manico(mm) | 82 | Materiale principale | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio | Misura | 4 | A(mm) | 16 |
A1(mm) | 9 | D1=diametro esterno(mm) | 25 | D2(mm) | 26 |
D3(mm) | 5.5 | H(mm) | 29 | L=lunghezza impugnatura(mm) | 70.5 |
L3(mm) | 98.5 | T(mm) | 6.5 |
Si trova sulla pagina di Manopole cilindriche con ritorno automatico di sicurezza (K0265), il codice articolo è il seguente: K0265.408.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0265.408.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali