Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0179.412X100
Codice componente
|
---|
K0179.412X100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Lunghezza maniglia H (mm) | Materiale principale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | D=diametro (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.47 € | 1 | 4 giorni | M10 | 100 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 12 | 30 | 15 | 46 |
Loading...
Materiale dei componenti | Duroplast | Componente di finitura superficiale | lucidato a specchio | Colore dei componenti | nero |
---|---|---|---|---|---|
Forma | C | Presa | presa conica |
Si trova sulla pagina di Maniglie, forma C (K0179), il codice articolo è il seguente: K0179.412X100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0179.412X100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale M
Lunghezza maniglia H(mm)
Materiale principale
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
D=diametro(mm)
D2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0179.1410X100 |
K0179.1410X50 |
K0179.1410X65 |
K0179.412X125 |
K0179.412X65 |
K0179.412X80 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Lunghezza maniglia H (mm) | Materiale principale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | D=diametro (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.23 € | 1 | 4 giorni | M8 | 100 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 10 | 25 | 13 | 38 | ||
5.69 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 10 | 25 | 13 | 38 | ||
5.92 € | 1 | 4 giorni | M8 | 65 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 10 | 25 | 13 | 38 | ||
6.42 € | 1 | 4 giorni | M10 | 125 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 12 | 30 | 15 | 46 | ||
5.11 € | 1 | 4 giorni | M10 | 65 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 12 | 30 | 15 | 46 | ||
5.26 € | 1 | 4 giorni | M10 | 80 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 12 | 30 | 15 | 46 |