Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0684.112X17
Codice componente
|
---|
K0684.112X17 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=interasse (mm) | D1 (mm) | Impugnatura Ø (mm) | H=altezza (mm) | H1=altezza impugnatura (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.62 € | 1 | 4 giorni | 125 | 34 | 25 | 141 | 83 | 34 | 58 | 17+0.3 |
Loading...
Maniglia, materiale | Ghisa | Corpo con finitura superficiale | disseccato | Forma | F |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo | con presa fissa | Presa | maniglia della macchina |
Si trova sulla pagina di Manovelle sfalsate simili a DIN 468, forma F, con impugnatura fissa (K0684), il codice articolo è il seguente: K0684.112X17.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0684.112X17.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A=interasse(mm)
D1(mm)
Impugnatura Ø(mm)
H=altezza(mm)
H1=altezza impugnatura(mm)
H2(mm)
H3(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0684.110X12 |
K0684.110X14 |
K0684.112X14 |
K0684.116X17 |
K0684.116X19 |
K0684.120X19 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A=interasse (mm) | D1 (mm) | Impugnatura Ø (mm) | H=altezza (mm) | H1=altezza impugnatura (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | SW=larghezza chiave (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.33 € | 1 | 4 giorni | 100 | 28 | 20 | 120 | 65 | 28 | 55 | 12+0.2 | ||
16.33 € | 1 | 4 giorni | 100 | 28 | 20 | 120 | 65 | 28 | 55 | 14+0.3 | ||
21.62 € | 1 | 4 giorni | 125 | 34 | 25 | 141 | 83 | 34 | 58 | 14+0.3 | ||
27.58 € | 1 | 4 giorni | 160 | 37 | 25 | 153 | 83 | 38 | 70 | 17+0.3 | ||
27.58 € | 1 | 4 giorni | 160 | 37 | 25 | 153 | 83 | 38 | 70 | 19+0.3 | ||
38.21 € | 1 | 4 giorni | 200 | 40 | 32 | 189 | 105 | 44 | 84 | 19+0.3 |