Piedini di fissaggio con filettatura esterna (K0300)

Piedini di fissaggio con filettatura esterna (K0300)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di utensili

· Per il supporto di pezzi da lavorare e dispositivi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0300.10X50
K0300.10X75
K0300.10X100
K0300.12X50
K0300.12X75
K0300.12X100
K0300.12X125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
G=filettatura H=altezza
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)

13.74 €

1 4 giorni 1116.51119.5M105017

15.38 €

1 4 giorni 1116.51119.5M107517

16.95 €

1 4 giorni 1116.51119.5M1010017

18.30 €

1 4 giorni 1818.51321.5M125019

19.55 €

1 4 giorni 1818.51321.5M127519

20.40 €

1 4 giorni 1818.51321.5M1210019

20.77 €

1 4 giorni 1818.51321.5M1212519

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale ossidato nero Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
B=lunghezza filettatura(mm) 17

Supporto tecnico