Piedini di fissaggio con filettatura interna, forma A superficie piana temprata (K0301)

Piedini di fissaggio con filettatura interna, forma A superficie piana temprata (K0301)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di utensili

· Per il supporto di pezzi da lavorare e dispositivi

· Superficie di appoggio cementata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0301.106X20
K0301.106X40
K0301.110X32
K0301.110X63
K0301.112X32
K0301.112X63
K0301.116X50
K0301.116X100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
E
(mm)
G=filettatura H=altezza
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

5.95 €

1 4 giorni 9.52M6201012

5.70 €

1 4 giorni 9.52M6401012

9.51 €

1 4 giorni 16.53M10321718

10.25 €

1 4 giorni 16.53M10631718

11.74 €

1 4 giorni 18.53M12321918

12.70 €

1 4 giorni 18.53M12631918

14.58 €

1 4 giorni 234M16502424

16.16 €

1 4 giorni 234M161002424

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale temperato, brunito Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
Componente di finitura superficiale cementato Forma A

Supporto tecnico