Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1057.0840801161
Codice componente
|
---|
K1057.0840801161 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | Tipo | Larghezza scanalatura (mm) | Profilo | B=larghezza (mm) | L=lunghezza (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | A (mm) | Versione 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.64 € | 1 | 4 giorni | Rivestimento a polvere nero | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | M16 | 9 | 15 | 16 | 40 | tipo i |
Loading...
Materiale principale | Plastica |
---|
Si trova sulla pagina di Pedane tipo B e tipo I (K1057), il codice articolo è il seguente: K1057.0840801161.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1057.0840801161.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore principale
Tipo
Larghezza scanalatura(mm)
Profilo
B=larghezza(mm)
L=lunghezza(mm)
D=filettatura(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
A(mm)
Versione 2
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1057.0630601161 |
K1057.0660601081 |
K1057.0660601101 |
K1057.0880801080 |
K1057.0880801081 |
K1057.0880801100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore principale | Tipo | Larghezza scanalatura (mm) | Profilo | B=larghezza (mm) | L=lunghezza (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | A (mm) | Versione 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.22 € | 1 | 4 giorni | Rivestimento a polvere nero | I | 6 | 30x60 | 30 | 60 | M16 | 6.6 | 11 | 12 | 30 | tipo i | ||
12.16 € | 1 | 4 giorni | Rivestimento a polvere nero | I | 6 | 60x60 | 60 | 60 | M8 | 6.6 | 11 | 12 | 30 | tipo i | ||
12.16 € | 1 | 4 giorni | Rivestimento a polvere nero | I | 6 | 60x60 | 60 | 60 | M10 | 6.6 | 11 | 12 | 30 | tipo i | ||
13.80 € | 1 | 4 giorni | lucido | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | M8 | 9 | 15 | 16 | 40 | tipo i | ||
16.73 € | 1 | 4 giorni | Rivestimento a polvere nero | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | M8 | 9 | 15 | 16 | 40 | tipo i | ||
13.80 € | 1 | 4 giorni | lucido | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | M10 | 9 | 15 | 16 | 40 | tipo i |