Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1057.1040802080
Codice componente
|
---|
K1057.1040802080 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | Tipo | Larghezza scanalatura (mm) | Profilo | B=larghezza (mm) | L=lunghezza (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | A (mm) | Versione 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.46 € | 1 | 4 giorni | lucido | B | 10 | 40x80 | 40 | 80 | M8 | 14.5 | 20 | 16 | 40 | tipo b |
Loading...
Materiale principale | Plastica |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore principale
Tipo
Larghezza scanalatura(mm)
Profilo
B=larghezza(mm)
L=lunghezza(mm)
D=filettatura(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
A(mm)
Versione 2
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali