Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1779.060201
Codice componente
|
---|
K1779.060201 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. (Ø) | T (mm) | Materiale principale | Materiale lama | D1 (mm) | B1 (mm) | Carico consentito (kg) | Cuscinetto a sfere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.31 € | 1 | 4 giorni | 60 | 20 | Poliammide | Poliammide 6 | 17 | 12 | 165 | 6203 2RS |
Loading...
Cuscinetti rotella | cuscinetto a sfere |
---|
Si trova sulla pagina di Rulli guida (K1779), il codice articolo è il seguente: K1779.060201.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1779.060201.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E.(Ø)
T(mm)
Materiale principale
Materiale lama
D1(mm)
B1(mm)
Carico consentito(kg)
Cuscinetto a sfere
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1779.035111 |
K1779.03514 |
K1779.04020 |
K1779.040201 |
K1779.07020 |
K1779.070201 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. (Ø) | T (mm) | Materiale principale | Materiale lama | D1 (mm) | B1 (mm) | Carico consentito (kg) | Cuscinetto a sfere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.77 € | 1 | 4 giorni | 35 | 11 | Poliammide | Poliammide 6 | 8 | 7 | 55 | 608 2RS | ||
24.10 € | 1 | 4 giorni | 35 | 14 | Poliuretano | extratano | 12 | 8 | 40 | 6001 2RS | ||
24.25 € | 1 | 4 giorni | 40 | 20 | Poliuretano | extratano | 10 | 9 | 40 | 6000 2RS | ||
9.66 € | 1 | 4 giorni | 40 | 20 | Poliammide | Poliammide 6 | 10 | 9 | 100 | 6200 2RS | ||
30.56 € | 1 | 4 giorni | 70 | 20 | Poliuretano | extratano | 25 | 15 | 125 | 6205 2RS | ||
19.14 € | 1 | 4 giorni | 70 | 20 | Poliammide | Poliammide 6 | 25 | 15 | 185 | 6205 2RS |