Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1554.06 |
K1554.08 |
K1554.10 |
K1554.12 |
K1554.14 |
K1554.16 |
K1554.18 |
K1554.20 |
K1554.24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico P2 ammesso (N) | D.I. bobina D.I. (Ø) | Diam. filo d (mm) | S (mm) | Fattore di compressione sotto f | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.27 € | 1 | 4 giorni | 32 | 6.5 | 1 | 3 | 1,3 | M6 | ||
2.32 € | 1 | 4 giorni | 25 | 8.5 | 1 | 4 | 2,1 | M8 | ||
2.65 € | 1 | 4 giorni | 35 | 10.5 | 1.2 | 4 | 2,7 | M10 | ||
3.30 € | 1 | 4 giorni | 47 | 12.5 | 1.4 | 5 | 3,3 | M12 | ||
3.42 € | 1 | 4 giorni | 50 | 14.5 | 1.5 | 6 | 4 | M14 | ||
3.92 € | 1 | 4 giorni | 53 | 16.5 | 1.6 | 7 | 4,8 | M16 | ||
4.20 € | 1 | 4 giorni | 68 | 18.5 | 1.8 | 7 | 5,4 | M18 | ||
4.40 € | 1 | 4 giorni | 62 | 20.5 | 1.8 | 8 | 6,5 | M20 | ||
7.95 € | 1 | 4 giorni | 70 | 25 | 2 | 9 | 8,6 | M24 |
Loading...
Materiale | Filo in acciaio | Altezza libera Hf(mm) | 400 |
---|
Configura
Proprietà di base
Carico P2 ammesso(N)
D.I. bobina D.I.(Ø)
Diam. filo d(mm)
S(mm)
Fattore di compressione sotto f
G(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali