Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0686.03502040
Codice componente
|
---|
K0686.03502040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Max. Carico ammesso (N) | Vite di collegamento M | Altezza H (mm) | Durezza (Shore A) | A (mm) | B (mm) | D=diametro piastra (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.88 € | 1 | 4 giorni | 34 | M6 | 20 | 40 | 50 | 43 | 35 | 18 | 7 | 64 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Gomma naturale |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Max. Carico ammesso(N)
Vite di collegamento M
Altezza H(mm)
Durezza(Shore A)
A(mm)
B(mm)
D=diametro piastra(mm)
D1(mm)
D3(mm)
L(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali