Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1459.0612
Codice componente
|
---|
K1459.0612 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura filettatura M (mm) | Materiale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | B (mm) | G (mm) | A (mm) | A1 (mm) | D1 (mm) | F (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.32 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio | 1.0718 | galvanizzato | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 0.5 | 44 | 37 | 20 | 15 | 0.8 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Cerniera in acciaio o acciaio inox con filetto maschio (K1459), il codice articolo è il seguente: K1459.0612.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1459.0612.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura filettatura M(mm)
Materiale
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
B(mm)
G(mm)
A(mm)
A1(mm)
D1(mm)
F(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
R(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1459.0816 |
K1459.1020 |
K1459.10612 |
K1459.10816 |
K1459.11020 |
K1459.11224 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura filettatura M (mm) | Materiale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | B (mm) | G (mm) | A (mm) | A1 (mm) | D1 (mm) | F (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | R (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.94 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio | 1.0718 | galvanizzato | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0.5 | 57 | 47 | 25 | 20 | 0.8 | ||
6.52 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | 1.0718 | galvanizzato | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0.5 | 69 | 57 | 30 | 25 | 0.8 | ||
10.90 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 0.5 | 44 | 37 | 20 | 15 | 0.8 | ||
10.90 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0.5 | 57 | 47 | 25 | 20 | 0.8 | ||
23.36 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0.5 | 69 | 57 | 30 | 25 | 0.8 | ||
28.38 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 | 0.5 | 82 | 68 | 35 | 30 | 0.8 |