Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1460.0812
Codice componente
|
---|
K1460.0812 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura filettatura M (mm) | B (mm) | G (mm) | A (mm) | A1 (mm) | D1 (mm) | F (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.42 € | 1 | 4 giorni | 8 | 8 | 12 | 16 | 16 | 8 | 0.5 | 42 | 32 | 14 | 20 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Colore principale | galvanizzato | Materiale dei componenti | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Cerniera codolo in acciaio (K1460), il codice articolo è il seguente: K1460.0812.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1460.0812.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura filettatura M(mm)
B(mm)
G(mm)
A(mm)
A1(mm)
D1(mm)
F(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1460.0406 |
K1460.0507 |
K1460.0609 |
K1460.1015 |
K1460.1218 |
K1460.1421 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura filettatura M (mm) | B (mm) | G (mm) | A (mm) | A1 (mm) | D1 (mm) | F (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.74 € | 1 | 4 giorni | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 0.5 | 21 | 16 | 6 | 10 | ||
2.50 € | 1 | 4 giorni | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 5 | 0.5 | 26 | 20 | 8 | 12.5 | ||
2.74 € | 1 | 4 giorni | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 | 6 | 0.5 | 31 | 24 | 11 | 15 | ||
4.83 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 0.5 | 52 | 40 | 18 | 25 | ||
9.49 € | 1 | 4 giorni | 12 | 12 | 18 | 24 | 24 | 12 | 0.5 | 62 | 48 | 22 | 30 | ||
13.39 € | 1 | 4 giorni | 14 | 14 | 21 | 27 | 27 | 14 | 1 | 72 | 56 | 25 | 35 |