Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1303.108024X140
Codice componente
|
---|
K1303.108024X140 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza W (mm) | Carico ammesso (kN) | Lunghezza vite L1 (mm) | Filettatura nominale M (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1=altezza totale (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.41 € | 1 | 4 giorni | 80 | 20 | 79 | 24 | 35 | 25 | 193 | 53 | 114 | 60 | 45 | 140 | 20 | 30 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4301 | Forma | A |
---|
Si trova sulla pagina di Piedini di livellamento in DESIGN igienico, forma A (K1303), il codice articolo è il seguente: K1303.108024X140.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1303.108024X140.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza W(mm)
Carico ammesso(kN)
Lunghezza vite L1(mm)
Filettatura nominale M(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H1=altezza totale(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1303.108016X190 |
K1303.108020X140 |
K1303.108020X190 |
K1303.108024X190 |
K1303.110016X140 |
K1303.110016X190 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza W (mm) | Carico ammesso (kN) | Lunghezza vite L1 (mm) | Filettatura nominale M (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1=altezza totale (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.77 € | 1 | 4 giorni | 80 | 20 | 104 | 16 | 24 | 25 | 243 | 53 | 139 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | ||
77.64 € | 1 | 4 giorni | 80 | 20 | 79 | 20 | 30 | 25 | 193 | 53 | 114 | 60 | 45 | 140 | 17 | 26 | ||
89.56 € | 1 | 4 giorni | 80 | 20 | 104 | 20 | 30 | 25 | 243 | 53 | 139 | 85 | 70 | 190 | 17 | 26 | ||
95.69 € | 1 | 4 giorni | 80 | 20 | 104 | 24 | 35 | 25 | 243 | 53 | 139 | 85 | 70 | 190 | 20 | 30 | ||
77.50 € | 1 | 4 giorni | 100 | 25 | 79 | 16 | 24 | 28 | 196 | 56 | 117 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | ||
92.30 € | 1 | 4 giorni | 100 | 25 | 104 | 16 | 24 | 28 | 246 | 56 | 142 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 |