Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0739.1206010X50
Codice componente
|
---|
K0739.1206010X50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza W (mm) | Carico ammesso (kN) | Lunghezza vite L1 (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Materiale principale | H=altezza (mm) | H1=altezza totale (mm) | H2 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.08 € | 1 | 4 giorni | 60 | 7 | 50 | 10 | Acciaio inox | 22 | 82 | 32 | 14 |
Loading...
Materiale dei componenti | Gomma | Forma | A |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza W(mm)
Carico ammesso(kN)
Lunghezza vite L1(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Materiale principale
H=altezza(mm)
H1=altezza totale(mm)
H2(mm)
SW(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali