Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0739.1110024X150
Codice componente
|
---|
K0739.1110024X150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza W (mm) | Carico ammesso (kN) | Lunghezza vite L1 (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Materiale principale | H=altezza (mm) | H1=altezza totale (mm) | H2 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.33 € | 1 | 4 giorni | 100 | 15 | 150 | 24 | Acciaio | 28 | 188.5 | 38.5 | 24 |
Loading...
Materiale dei componenti | Gomma | Forma | A |
---|
Si trova sulla pagina di Piedini di livellamento in acciaio o acciaio inox forma A (K0739), il codice articolo è il seguente: K0739.1110024X150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0739.1110024X150.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza W(mm)
Carico ammesso(kN)
Lunghezza vite L1(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Materiale principale
H=altezza(mm)
H1=altezza totale(mm)
H2(mm)
SW(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0739.1105012X150 |
K0739.1105012X50 |
K0739.1106010X100 |
K0739.1110024X200 |
K0739.1110024X250 |
K0739.1112020X100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza W (mm) | Carico ammesso (kN) | Lunghezza vite L1 (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Materiale principale | H=altezza (mm) | H1=altezza totale (mm) | H2 (mm) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.56 € | 1 | 4 giorni | 50 | 4 | 150 | 12 | Acciaio | 19 | 179 | 29 | 14 | ||
8.26 € | 1 | 4 giorni | 50 | 4 | 50 | 12 | Acciaio | 19 | 79 | 29 | 14 | ||
10.56 € | 1 | 4 giorni | 60 | 7 | 100 | 10 | Acciaio | 22 | 132 | 32 | 14 | ||
23.24 € | 1 | 4 giorni | 100 | 15 | 200 | 24 | Acciaio | 28 | 238.5 | 38.5 | 24 | ||
25.32 € | 1 | 4 giorni | 100 | 15 | 250 | 24 | Acciaio | 28 | 288.5 | 38.5 | 24 | ||
22.59 € | 1 | 4 giorni | 120 | 30 | 100 | 20 | Acciaio | 32 | 142.5 | 42.5 | 20 |