Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0739.2110024X200
Codice componente
|
---|
K0739.2110024X200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza W (mm) | Carico ammesso (kN) | Lunghezza vite L1 (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Materiale principale | A (mm) | H=altezza (mm) | H1=altezza totale (mm) | H2 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.12 € | 1 | 4 giorni | 100 | 15 | 200 | 24 | Acciaio | 69 | 28 | 238.5 | 38.5 | 24 |
Loading...
Materiale dei componenti | Gomma | Forma | B |
---|
Si trova sulla pagina di Piedini di livellamento in acciaio o acciaio inox forma B (K0739), il codice articolo è il seguente: K0739.2110024X200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0739.2110024X200.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza W(mm)
Carico ammesso(kN)
Lunghezza vite L1(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Materiale principale
A(mm)
H=altezza(mm)
H1=altezza totale(mm)
H2(mm)
SW(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0739.2106012X150 |
K0739.2106012X50 |
K0739.2108010X100 |
K0739.2110024X250 |
K0739.2206010X100 |
K0739.2206010X50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza W (mm) | Carico ammesso (kN) | Lunghezza vite L1 (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Materiale principale | A (mm) | H=altezza (mm) | H1=altezza totale (mm) | H2 (mm) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.12 € | 1 | 4 giorni | 60 | 7 | 150 | 12 | Acciaio | 45 | 22 | 182 | 32 | 14 | ||
11.12 € | 1 | 4 giorni | 60 | 7 | 50 | 12 | Acciaio | 45 | 22 | 82 | 32 | 14 | ||
13.25 € | 1 | 4 giorni | 80 | 10 | 100 | 10 | Acciaio | 54 | 25 | 135 | 35 | 14 | ||
27.22 € | 1 | 4 giorni | 100 | 15 | 250 | 24 | Acciaio | 69 | 28 | 288.5 | 38.5 | 24 | ||
15.46 € | 1 | 4 giorni | 60 | 7 | 100 | 10 | Acciaio inox | 45 | 22 | 132 | 32 | 14 | ||
14.29 € | 1 | 4 giorni | 60 | 7 | 50 | 10 | Acciaio inox | 45 | 22 | 82 | 32 | 14 |