Tappi a pressione, forma A, senza sfiato (K0451)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0451.13018
K0451.13020
K0451.13026
K0451.13030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1
(mm)
D2
(mm)
L1
(mm)
S min.
(mm)

1.32 €

1 4 giorni 1823148

1.52 €

1 4 giorni 202415.58

1.82 €

1 4 giorni 263016.59.5

2.36 €

1 4 giorni 3034179.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Colore principale nero Forma A
D=diametro esterno(mm) 30 L(mm) 14 punta-Ø Tolleranza D1(mm) +0.1

Supporto tecnico