Tappi a pressione, forma C, con sfiato e filtro aria (K0451) (K0451.33020)

Tappi a pressione, forma C, con sfiato e filtro aria (K0451) K0451.33020

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0451.33020

Marca: KIPP

Prezzo: 1.77

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D1: 20 mm

D2: 24 mm

L1: 15.5 mm

S min.: 8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0451.33020

Codice componente
K0451.33020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1
(mm)
D2
(mm)
L1
(mm)
S min.
(mm)

1.77 €

1 4 giorni 202415.58

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Colore principale nero Forma C
D=diametro esterno(mm) 30 L(mm) 14 punta-Ø Tolleranza D1(mm) +0.1

Si trova sulla pagina di Tappi a pressione, forma C, con sfiato e filtro aria (K0451), il codice articolo è il seguente: K0451.33020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0451.33020.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0451.33018
K0451.33026
K0451.33030
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D1
(mm)
D2
(mm)
L1
(mm)
S min.
(mm)

1.54 €

1 4 giorni 1823148

2.07 €

1 4 giorni 263016.59.5

2.68 €

1 4 giorni 3034179.5

Supporto tecnico