Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0734.110061
Codice componente
|
---|
K0734.110061 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vite di collegamento M | Versione 2 | A (mm) | D1 (mm) | D2=filettatura | D3 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.34 € | 1 | 4 giorni | m6 | Filettatura a sinistra | 25 | 10 | M6 | 10 | M6 | 11.5 | 12.5 | 11 | 8 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4305 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | lucido | Materiale dei componenti | Neoprene | Forma | CS |
Forma-Tipo | con serraggio di ritegno |
Si trova sulla pagina di Giunti angolari in acciaio inox tipo DIN 71802 forma CS con tappo di chiusura (K0734), il codice articolo è il seguente: K0734.110061.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0734.110061.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Vite di collegamento M
Versione 2
A(mm)
D1(mm)
D2=filettatura
D3(mm)
D4(mm)
E(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0734.108051 |
K0734.108052 |
K0734.110062 |
K0734.113081 |
K0734.113082 |
K0734.116101 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Vite di collegamento M | Versione 2 | A (mm) | D1 (mm) | D2=filettatura | D3 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.44 € | 1 | 4 giorni | M5 | Filettatura a sinistra | 22 | 8 | M5 | 8 | M5 | 10.2 | 10.2 | 9 | 7 | ||
12.64 € | 1 | 4 giorni | M5 | Filettatura a destra | 22 | 8 | M5 | 8 | M5 | 10.2 | 10.2 | 9 | 7 | ||
14.39 € | 1 | 4 giorni | m6 | Filettatura a destra | 25 | 10 | M6 | 10 | M6 | 11.5 | 12.5 | 11 | 8 | ||
17.72 € | 1 | 4 giorni | M8 | Filettatura a sinistra | 30 | 13 | M8 | 13 | M8 | 14 | 16.5 | 13 | 11 | ||
15.88 € | 1 | 4 giorni | M8 | Filettatura a destra | 30 | 13 | M8 | 13 | M8 | 14 | 16.5 | 13 | 11 | ||
33.47 € | 1 | 4 giorni | M10 | Filettatura a sinistra | 35 | 16 | M10 | 16 | M10 | 15.5 | 20 | 16 | 13 |