Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0712.0805 |
K0712.1006 |
K0712.1308 |
K0712.1610 |
K0712.1612 |
K0712.1914 |
K0712.1916 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura M | A (mm) | D1=pan (mm) | D2=filettatura | D3 (mm) | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71 € | 1 | 4 giorni | M5 | 22 | 8 | M5 | 8 | 10.2 | ||
0.79 € | 1 | 4 giorni | m6 | 25 | 10 | M6 | 10 | 11.5 | ||
1.25 € | 1 | 4 giorni | M8 | 30 | 13 | M8 | 13 | 14 | ||
1.96 € | 1 | 4 giorni | M10 | 35 | 16 | M10 | 16 | 15.5 | ||
2.21 € | 1 | 4 giorni | M12 | 35 | 16 | M12 | 16 | 15.5 | ||
4.72 € | 1 | 4 giorni | M14 | 45 | 19 | M14x1,5 | 22 | 21.5 | ||
6.21 € | 1 | 4 giorni | M16 | 45 | 19 | M16 | 22 | 21.5 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio | Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | zincato e passivato |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A |
Configura
Proprietà di base
Filettatura M
A(mm)
D1=pan(mm)
D2=filettatura
D3(mm)
E(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali