Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1338.10840035
Codice componente
|
---|
K1338.10840035 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico di lavoro (N) | Larghezza W (mm) | A=lunghezza (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | D1=foro di fissaggio (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.96 € | 1 | 4 giorni | 4800 | 51 | 61 | 40 | 14 | 10 | 26 | 35 | 16 | 18 | M8 | 8 | 10 | 18 | 16 | 20 | 10 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4305 |
---|
Si trova sulla pagina di Cerniere a blocco con dadi di fissaggio (K1338), il codice articolo è il seguente: K1338.10840035.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1338.10840035.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza W(mm)
A=lunghezza(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
D1=foro di fissaggio(mm)
D2(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L1(mm)
T(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1338.10630028 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Carico di lavoro (N) | Larghezza W (mm) | A=lunghezza (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | D1=foro di fissaggio (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.31 € | 1 | 4 giorni | 2600 | 40.2 | 45 | 30 | 10 | 7.5 | 18 | 28.2 | 12 | 13 | M6 | 6 | 7 | 13 | 12 | 16 | 8 |