Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0031.16
Codice componente
|
---|
K0031.16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vite di fissaggio adatta | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | G (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S (mm) | S1 (mm) | SW (mm) | Foro lungo | Forza di serraggio (kN) | Coppia di serraggio max (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300.97 € | 1 | 4 giorni | M16 | 38 | 17 | 24.8 | 12.7 | 41 | 35.001 -0.013 | 21 | 107 | 46.3 | - | 8.3 | 2.5 | 12 | aperto | 26.7 | 135 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio |
---|
Configura
Proprietà di base
L2(mm)
Tipo
Vite di fissaggio adatta
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
G(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L(mm)
L1(mm)
S(mm)
S1(mm)
SW(mm)
Foro lungo
Forza di serraggio(kN)
Coppia di serraggio max(Nm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali