Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0031.08
Codice componente
|
---|
K0031.08 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vite di fissaggio adatta | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | G (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S (mm) | S1 (mm) | SW (mm) | Foro lungo | Forza di serraggio (kN) | Coppia di serraggio max (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.62 € | 1 | 4 giorni | M8 | 19 | 8.4 | 13.4 | 5.3 | 15.9 | 11.684 -0.013 | 6.6 | 63.5 | 21 | 13.5 | 6.3 | 1.2 | 7 | chiuso | 8.9 | 28 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Morsetti a camma regolabili con riser (K0031), il codice articolo è il seguente: K0031.08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0031.08.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Vite di fissaggio adatta
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
G(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
S(mm)
S1(mm)
SW(mm)
Foro lungo
Forza di serraggio(kN)
Coppia di serraggio max(Nm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0031.12 |
K0031.16 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Vite di fissaggio adatta | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | G (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S (mm) | S1 (mm) | SW (mm) | Foro lungo | Forza di serraggio (kN) | Coppia di serraggio max (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.02 € | 1 | 4 giorni | M12 | 28.5 | 13 | 19.8 | 9.5 | 15.9 | 12.192 -0.013 | 6.9 | 95.1 | 42.7 | 12.7 | 7.1 | 2 | 8 | chiuso | 17.8 | 88 | ||
300.97 € | 1 | 4 giorni | M16 | 38 | 17 | 24.8 | 12.7 | 41 | 35.001 -0.013 | 21 | 107 | 46.3 | - | 8.3 | 2.5 | 12 | aperto | 26.7 | 135 |