Piastra adattatore rotonda, forma A (K1211)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1211.145

Codice componente
K1211.145
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

32.75 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale galvanizzato Forma A
B=larghezza(mm) 40 B1(mm) 30 B3(mm) 38
B4(mm) 60 B5(mm) 16.5 D=diametro(mm) 145
D1(mm) 11.5 D2(mm) M5 D3(mm) M6
L=lunghezza(mm) 140 L1(mm) 8 L2(mm) 14
L3(mm) 13 L4(mm) 26 L5(mm) 38
L6(mm) 10 R(mm) 5 R1(mm) 42
R2(mm) 58.5 S=spessore(mm) 5

Si trova sulla pagina di Piastra adattatore rotonda, forma A (K1211), il codice articolo è il seguente: K1211.145.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1211.145.

Supporto tecnico