Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0018.12200
Codice componente
|
---|
K0018.12200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.62 € | 1 | 4 giorni | M12 | M12 | 40 | 200 | 230 | 35 | 36 | 49 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali