Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0018.08032
Codice componente
|
---|
K0018.08032 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | M8 | 24 | 32 | 51 | 20 | 22 | 29.4 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio |
---|
Si trova sulla pagina di Barre montanti (K0018), il codice articolo è il seguente: K0018.08032.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0018.08032.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0018.08040 |
K0018.08050 |
K0018.08065 |
K0018.12050 |
K0018.12065 |
K0018.12080 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.14 € | 1 | 4 giorni | M8 | M8 | 24 | 40 | 59 | 20 | 22 | 29.4 | ||
17.43 € | 1 | 4 giorni | M8 | M8 | 24 | 50 | 69 | 20 | 22 | 29.4 | ||
17.88 € | 1 | 4 giorni | M8 | M8 | 24 | 65 | 84 | 20 | 22 | 29.4 | ||
26.86 € | 1 | 4 giorni | M12 | M12 | 40 | 50 | 80 | 35 | 36 | 49 | ||
27.42 € | 1 | 4 giorni | M12 | M12 | 40 | 65 | 95 | 35 | 36 | 49 | ||
29.13 € | 1 | 4 giorni | M12 | M12 | 40 | 80 | 110 | 35 | 36 | 49 |