Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0032.16
Codice componente
|
---|
K0032.16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vite di fissaggio adatta | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Foro lungo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277.81 € | 1 | 4 giorni | M16 | 38 | 17 | 24.8 | 50.7 | 35.001 -0.013 | 21.3 | 107 | 46.2 | - | 9.5 | aperto |
Loading...
Materiale principale | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Il montante si ferma (K0032), il codice articolo è il seguente: K0032.16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0032.16.
Configura
Proprietà di base
L2(mm)
Tipo
Vite di fissaggio adatta
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L(mm)
L1(mm)
L3(mm)
Foro lungo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0032.08 |
K0032.12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Vite di fissaggio adatta | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Foro lungo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.48 € | 1 | 4 giorni | M8 | 19 | 8.4 | 13.4 | 19 | 11.684 -0.013 | 6.6 | 63.5 | 28.3 | 13.5 | 7.9 | chiuso | ||
95.62 € | 1 | 4 giorni | M12 | 28.5 | 13.4 | 19.8 | 22 | 12.192 -0.013 | 6.9 | 95.2 | 42.7 | 12.7 | 7.9 | chiuso |