Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0036.10
Codice componente
|
---|
K0036.10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | D=filettatura (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 max. (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S (mm) | S1 (viaggiare) (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | Forza di serraggio (kN) | Coppia di serraggio max (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.06 € | 1 | 4 giorni | 25.4 | M10 | 11.4 | 15.4 | 9.7 | 24.5 | 54 | 33.5 | 25.4 | 1.8 | 2 | 7 | 8 | 17.8 | 88 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Fermapiedi compatti (K0036), il codice articolo è il seguente: K0036.10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0036.10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
B(mm)
D=filettatura(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3 max.(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
S(mm)
S1 (viaggiare)(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
Forza di serraggio(kN)
Coppia di serraggio max(Nm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0036.08 |
K0036.12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B (mm) | D=filettatura (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 max. (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S (mm) | S1 (viaggiare) (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | Forza di serraggio (kN) | Coppia di serraggio max (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.84 € | 1 | 4 giorni | 19 | M8 | 12.7 | 15.7 | 6.4 | 21.4 | 43.2 | 25.4 | 19 | 1.5 | 1.6 | 5 | 7 | 8.9 | 28 | ||
192.31 € | 1 | 4 giorni | 38.1 | M12 | 25.5 | 31.5 | 13 | 43 | 75 | 50.8 | 38 | 2.05 | 2.5 | 10 | 12 | 26.7 | 135 |