Connettori con raccordo a vite, forma F (K1482)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1482.1211235X1000
K1482.1211235X10000
K1482.1211235X2000
K1482.1211235X5000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
P=lunghezza cavo
(mm)

39.41 €

1 4 giorni 1000

57.45 €

1 4 giorni 10000

41.22 €

1 4 giorni 2000

45.68 €

1 4 giorni 5000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale TPU Materiale dei componenti Bronzo Forma F
D1(mm) 14.5 D2=diametro(mm) 14.5 D3(mm) 6
G1 M12X1 G2=filettatura M12X1 L1=lunghezza filettatura(mm) 43
L2=lunghezza alloggiamento(mm) 46.75 Numero di conduttori x sezione trasversale del conduttore 5 x 0,34 mm²

Supporto tecnico