Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1051.1104545
Codice componente
|
---|
K1051.1104545 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forma | Tipo | Versione 2 | Larghezza scanalatura (mm) | A (mm) | A1 (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D (mm) | H=altezza (mm) | L=lunghezza (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.39 € | 1 | 4 giorni | C | B | tipo b | 10 | 30 | - | 45 | 42.5 | 8.5 | 60 | 45 | 8 |
Loading...
Materiale principale | Zinco | Materiale dei componenti | Zinco | Colore dei componenti | nero |
---|
Si trova sulla pagina di Giunti con leve di bloccaggio (K1051), il codice articolo è il seguente: K1051.1104545.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1051.1104545.
Configura
Proprietà di base
A1(mm)
Tipo
Forma
Tipo
Versione 2
Larghezza scanalatura(mm)
A(mm)
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D(mm)
H=altezza(mm)
L=lunghezza(mm)
T(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1051.1063030 |
K1051.1084040 |
K1051.2084080 |
K1051.2104590 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Forma | Tipo | Versione 2 | Larghezza scanalatura (mm) | A (mm) | A1 (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D (mm) | H=altezza (mm) | L=lunghezza (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.07 € | 1 | 4 giorni | C | I | tipo i | 6 | 22.5 | - | 30 | 31 | 6.4 | 45 | 30 | 7 | ||
24.09 € | 1 | 4 giorni | C | I | tipo i | 8 | 30 | - | 40 | 31 | 8.4 | 60 | 40 | 9 | ||
51.66 € | 1 | 4 giorni | D | I | tipo i | 8 | 50 | 40 | 40 | 31 | 8.4 | 100 | 80 | 9 | ||
52.69 € | 1 | 4 giorni | D | B | tipo b | 10 | 50 | 45 | 45 | 42.5 | 8.5 | 100 | 90 | 9 |