Codice articolo del costruttore: K0144.04
Marca: KIPP
Prezzo: 0.39 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Misura nominale vite (M): 4
Materiale principale: Acciaio
Colore principale: ossidato nero
D1=diametro esterno: 16 mm
D3: 8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0144.04
Codice componente
|
---|
K0144.04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Materiale principale | Colore principale | D1=diametro esterno (mm) | D3 (mm) | H=altezza (mm) | K (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39 € | 1 | 4 giorni | 4 | Acciaio | ossidato nero | 16 | 8 | 4 | 3.5 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Dadi zigrinati acciaio piatto e acciaio inox DIN 467 (K0144), il codice articolo è il seguente: K0144.04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0144.04.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Materiale principale
Colore principale
D1=diametro esterno(mm)
D3(mm)
H=altezza(mm)
K(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0144.042 |
K0144.05 |
K0144.052 |
K0144.06 |
K0144.062 |
K0144.08 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Materiale principale | Colore principale | D1=diametro esterno (mm) | D3 (mm) | H=altezza (mm) | K (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.09 € | 1 | 4 giorni | 4 | Acciaio inox | lucido | 16 | 8 | 4 | 3.5 | ||
0.47 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio | ossidato nero | 20 | 10 | 5 | 4 | ||
1.23 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio inox | lucido | 20 | 10 | 5 | 4 | ||
0.61 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio | ossidato nero | 24 | 12 | 6 | 5 | ||
1.59 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio inox | lucido | 24 | 12 | 6 | 5 | ||
1.06 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio | ossidato nero | 30 | 16 | 8 | 6 |