Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0692.02512
Codice componente
|
---|
K0692.02512 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | per vite | B (mm) | D=diametro interno (mm) | D1 (mm) | D2=diametro esterno (mm) | H massimo (mm) | H minimo (mm) | M (mm) | N (mm) | F (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.50 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M12 | 7 | 13.5 | M30x1.5 | 45 | 67 | 42 | 2 | 5 | 120 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Livellamento imposta versione alta (K0692), il codice articolo è il seguente: K0692.02512.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0692.02512.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale principale
per vite
B(mm)
D=diametro interno(mm)
D1(mm)
D2=diametro esterno(mm)
H massimo(mm)
H minimo(mm)
M(mm)
N(mm)
F(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0692.015051 |
K0692.01506 |
K0692.015061 |
K0692.025121 |
K0692.02516 |
K0692.025161 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale principale | per vite | B (mm) | D=diametro interno (mm) | D1 (mm) | D2=diametro esterno (mm) | H massimo (mm) | H minimo (mm) | M (mm) | N (mm) | F (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.98 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M5 | 5 | 5.5 | M15x1 | 25 | 43 | 28 | 2 | 4 | 27.1 | ||
34.94 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M6 | 5 | 6.6 | M15x1 | 25 | 43 | 28 | 2 | 4 | 40 | ||
55.98 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M6 | 5 | 6.6 | M15x1 | 25 | 43 | 28 | 2 | 4 | 27.1 | ||
76.26 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M12 | 7 | 13.5 | M30x1.5 | 45 | 67 | 42 | 2 | 5 | 84 | ||
40.50 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M16 | 7 | 17.5 | M30x1.5 | 45 | 67 | 42 | 2 | 5 | 120 | ||
76.26 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M16 | 7 | 17.5 | M30x1.5 | 45 | 67 | 42 | 2 | 5 | 84 |