Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0692.01505
Codice componente
|
---|
K0692.01505 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | per vite | B (mm) | D=diametro interno (mm) | D1 (mm) | D2=diametro esterno (mm) | H massimo (mm) | H minimo (mm) | M (mm) | N (mm) | F (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.94 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M5 | 5 | 5.5 | M15x1 | 25 | 43 | 28 | 2 | 4 | 40 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale principale
per vite
B(mm)
D=diametro interno(mm)
D1(mm)
D2=diametro esterno(mm)
H massimo(mm)
H minimo(mm)
M(mm)
N(mm)
F(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali