Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | per vite | B (mm) | D=diametro interno (mm) | D1 (mm) | D2=diametro esterno (mm) | H massimo (mm) | H minimo (mm) | M (mm) | N (mm) | F (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.11 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M6 | 5 | 6.6 | M15x1 | 25 | 50 | 40 | 2 | 4 | 40 | ||
83.55 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M6 | 5 | 6.6 | M15x1 | 25 | 50 | 40 | 2 | 4 | 27.1 | ||
83.21 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M6 | 6 | 6.6 | M20x1 | 32 | 63 | 49 | 2 | 4 | 65 | ||
83.21 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M8 | 6 | 9 | M20x1 | 32 | 63 | 49 | 2 | 4 | 65 | ||
93.98 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M6 | 6 | 6.6 | M20x1 | 32 | 63 | 49 | 2 | 4 | 43.4 | ||
93.98 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M8 | 6 | 9 | M20x1 | 32 | 63 | 49 | 2 | 4 | 43.4 | ||
83.21 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M10 | 6 | 11 | M20x1 | 32 | 63 | 49 | 2 | 4 | 65 | ||
91.33 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M10 | 6 | 11 | M20x1 | 32 | 63 | 49 | 2 | 4 | 43.4 | ||
93.36 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M10 | 7 | 11 | M30x1.5 | 45 | 79 | 61 | 2 | 5 | 120 | ||
104.42 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M10 | 7 | 11 | M30x1.5 | 45 | 79 | 61 | 2 | 5 | 84 | ||
93.36 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M12 | 7 | 13.5 | M30x1.5 | 45 | 79 | 61 | 2 | 5 | 120 | ||
93.36 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M16 | 7 | 17.5 | M30x1.5 | 45 | 79 | 61 | 2 | 5 | 120 | ||
104.42 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M12 | 7 | 13.5 | M30x1.5 | 45 | 79 | 61 | 2 | 5 | 84 | ||
104.42 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M16 | 7 | 17.5 | M30x1.5 | 45 | 79 | 61 | 2 | 5 | 84 | ||
114.85 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M16 | 9 | 17.5 | M40x1.5 | 58 | 102 | 79 | 2.5 | 6 | 210 | ||
137.48 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M16 | 9 | 17.5 | M40x1.5 | 58 | 102 | 79 | 2.5 | 6 | 148 | ||
114.85 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M20 | 9 | 22 | M40x1.5 | 58 | 102 | 79 | 2.5 | 6 | 210 | ||
137.48 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M20 | 9 | 22 | M40x1.5 | 58 | 102 | 79 | 2.5 | 6 | 148 | ||
114.85 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M24 | 9 | 26 | M40x1.5 | 58 | 102 | 79 | 2.5 | 6 | 210 | ||
137.48 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M24 | 9 | 26 | M40x1.5 | 58 | 102 | 79 | 2.5 | 6 | 148 | ||
152.44 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M20 | 11 | 22 | M50x1.5 | 70 | 123 | 94 | 2.5 | 6 | 330 | ||
215.45 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M20 | 11 | 22 | M50x1.5 | 70 | 123 | 94 | 2.5 | 6 | 225 | ||
152.44 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M24 | 11 | 26 | M50x1.5 | 70 | 123 | 94 | 2.5 | 6 | 330 | ||
215.45 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M24 | 11 | 26 | M50x1.5 | 70 | 123 | 94 | 2.5 | 6 | 225 | ||
152.44 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M30 | 11 | 33 | M50x1.5 | 70 | 123 | 94 | 2.5 | 6 | 330 | ||
215.45 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M30 | 11 | 33 | M50x1.5 | 70 | 123 | 94 | 2.5 | 6 | 225 | ||
208.83 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M24 | 11 | 26 | M60x2 | 80 | 144 | 105 | 3 | 7 | 495 | ||
297.59 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M24 | 11 | 26 | M60x2 | 80 | 144 | 105 | 3 | 7 | 323 | ||
208.83 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M30 | 11 | 33 | M60x2 | 80 | 144 | 105 | 3 | 7 | 495 | ||
297.59 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M30 | 11 | 33 | M60x2 | 80 | 144 | 105 | 3 | 7 | 323 |
Loading...
α | 4° |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
per vite
B(mm)
D=diametro interno(mm)
D1(mm)
D2=diametro esterno(mm)
H massimo(mm)
H minimo(mm)
M(mm)
N(mm)
F(kN)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali