Dado cieco a testa esagonale alto stile DIN 1587 acciaio o acciaio inossidabile (K1800) (K1800.105)

Dado cieco a testa esagonale alto stile DIN 1587 acciaio o acciaio inossidabile (K1800) K1800.105

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1800.105

Marca: KIPP

Prezzo: 0.21

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale (M): 5

Materiale: Acciaio

Codice acciaio: -

Corpo con finitura superficiale: lucido

Grado: 6


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1800.105

Codice componente
K1800.105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale (M) Materiale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale Grado D1
(mm)
T min.
(mm)
H
(mm)
M
(mm)
R
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
E
(mm)
W
(mm)
X
(mm)
G
(mm)

0.21 €

1 4 giorni 5Acciaio-lucido67.57.211043.7588.7921.6-

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Dado cieco a testa esagonale alto stile DIN 1587 acciaio o acciaio inossidabile (K1800), il codice articolo è il seguente: K1800.105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1800.105.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1800.104
K1800.106
K1800.108
K1800.110
K1800.112
K1800.114
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale (M) Materiale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale Grado D1
(mm)
T min.
(mm)
H
(mm)
M
(mm)
R
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
E
(mm)
W
(mm)
X
(mm)
G
(mm)

0.21 €

1 4 giorni 4Acciaio-lucido66.55.2683.23.2577.6621.4-

0.31 €

1 4 giorni 6Acciaio-lucido69.57.711254.751011.0522-

0.47 €

1 4 giorni 8Acciaio-lucido612.510.65156.56.251314.3822.4-

1.08 €

1 4 giorni 10Acciaio-lucido61512.651887.51718.923-

1.54 €

1 4 giorni 12Acciaio-lucido61715.6522108.51921.13-6.4

2.86 €

1 4 giorni 14Acciaio-lucido62017.652511102223.94-7.3

Supporto tecnico